Produkt IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Accessories
Moduł zasilacza — mostek zasilania
Nr zamówieniowy: 7580611- Wspólna sygnalizacja błędu za pomocą przekaźnika
- Pojedyncze i redundantne zasilanie za pośrednictwem terminali
- Wejścia zasilające są rozdzielone
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
- Złącze mostka zasilania dołączone w zestawie
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Użytkowanie w strefie 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101388534 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
| Numer taryfy celnej | 85369010000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 152 g |
Dane techniczne
| Wersja Ex | nie |
| Atesty | ATEX, IECEx, NEPSI |
| Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 292 KB |
| English | 292 KB |
| French | 292 KB |
| Spanish | 294 KB |
| Czech | 294 KB |
| Dutch | 290 KB |
| Romanian | 292 KB |
| Russian | 313 KB |
| Polish | 294 KB |
| Chinese | 341 KB |
| Turkish | 293 KB |
Certyfikat
| EPS 16 ATEX 1 052 X | 1150 KB |
| cFMus- 0015X | 644 KB |
| IECEx — EPS 16.0023X | 1408 KB |
| UL 601010 20190523-E230865 | 333 KB |
| Kosha — 17-AV4BO-0111X | 582 KB |
| Inmetro — TÜV 17.1310 X | 1280 KB |
Deklaracja zgodności EU
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przekaźnik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe |
7580611 |