Produkt KLR1
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Do montażu czujników pola magnetycznego INT
Nr zamówieniowy: 6970600- Montaż na okrągłych siłownikach za pomocą opasek napinających (dostępnych osobno)
- Do siłowników o różnych średnicach
- Plastikowy uchwyt wykonany z tworzywa Trogamid

Dane ogólne
| EAN | 4047101114324 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 9 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for cylindrical housing | Cylindry okrągłe, cylindry cięgnowe |
| Wymiary konstrukcji | 33 × 15 × 9 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Trogamid |