Produkt KLDT-UNT2
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
dla cylindrów z rowkiem trapezowym
Nr zamówieniowy: 6913351- Montaż na cylindrach z rowkiem trapezowym
- Szerokość rowka: 7 mm (np. Fabco-Air)
- Tworzywo sztuczne: Polisiarczek fenylenu (PPS)
- Nadaje się również do cylindrów okrągłych w połączeniu z kołnierzem zaciskowym ASB*

Dane ogólne
| EAN | 4047101195965 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 3 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | alle |
| Fixing clamp for cylindrical housing | cylinder z rowkiem trapezowym |
| Wymiary konstrukcji | 13.5 × 7 × 8.2 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Akcesoria montażowe
|
ASB-1
Kołnierz zaciskowy do mocowania wsporników do czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 7…11 mm; inne długości są dostępne pod oznaczeniami od ASB-1 do ASB-9 |
6965101 |
|
ASB-2
Kołnierz zaciskowy do mocowania wsporników do czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 11…19 mm; inne długości są dostępne pod oznaczeniami od ASB-1 do ASB-9 |
6965102 |
|
ASB-3
Kołnierz zaciskowy do mocowania wsporników do czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 18…29 mm; inne długości są dostępne pod oznaczeniami od ASB-1 do ASB-9 |
6965103 |
|
ASB-4
Kołnierz zaciskowy do mocowania wsporników do czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 28…39 mm; inne długości są dostępne pod oznaczeniami od ASB-1 do ASB-9 |
6965104 |
|
ASB-5
Kołnierz zaciskowy do mocowania wsporników do czujników pola magnetycznego na okrągłych cylindrach; średnica cylindra: 38…49 mm; inne długości są dostępne pod oznaczeniami od ASB-1 do ASB-9 |
6965105 |