Produkt PS003V-508-2UPN8X-H1141/3GD
Czujnik ciśnienia (obracalny)
2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN
Nr zamówieniowy: 6834043- Możliwość obrotu obudowy po instalacji łącza procesowego.
- Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi.
- Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania.
- Ciągłe wskazanie jednostki ciśnienia (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- Pamięć wartości szczytowej ciśnienia
- Zakres ciśnienia -1…2,5 bar wzgl.
- ATEX kategoria II 3 G, strefa Ex 2
- ATEX kategoria II 3 D, strefa Ex 22

Dane ogólne
EAN | 4047101378047 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Z wyświetlaczem |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 1/2” DIN 3852-E (manometr) |
Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
Zakres ciśnienia [bar] | -1…2.5 bar |
Zakres ciśnienia [psi] | -14.5…36.26 psi |
Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4305 (AISI 303) |
Materiał przetwornika ciśnienia | Ceramika Al₂O₃ |
Temperatura medium | -40…+85 °C |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69K |
Certyfikaty | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 398 KB |
English | 398 KB |
French | 399 KB |
Spanish | 397 KB |
Czech | 397 KB |
Dutch | 398 KB |
Romanian | 399 KB |
Russian | 433 KB |
Polish | 399 KB |
Chinese | 528 KB |
Turkish | 399 KB |
Certyfikat
Certyfikat/deklaracja
Deklaracja producenta
Instrukcja
Seria TS parametryzowana przez IO-Link | 341 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
PS — Parametry IO-Link | 282 KB |
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
PTS-COVER
Obudowa ochronna |
A9350 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |