Produkt  PS016V-304-2UPN8X-H1141

Czujnik ciśnienia

2 tranzystorowe wyjścia dwustanowe PNP/NPN

Nr zamówieniowy: 6833455
    • Rigid process connection, non-rotatable body
    • Reading of adjusted values without tool
    • Recessed pushbutton and keylock for secure programming
    • Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • Peak pressure memory
    • Zakres ciśnienia -1…16 bar wzgl.
#

Dane ogólne

EAN 4047101204889
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne)
Numer taryfy celnej 90262020000
Kraj pochodzenia DE
Waga 276 g

Dane techniczne

Wykonanie Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe Gwint męski G 1/4”
Typ ciśnienia Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar] -1…16 bar
Zakres ciśnienia [psi] -14.5…232.06 psi
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Wyjście elektryczne 2 × wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4305 (AISI 303)
Materiał przetwornika ciśnienia Ceramika Al₂O₃
Temperatura medium -40…+85 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K
Certyfikaty CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus

Akcesoria montażowe

A9350

Podłączenie

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Akcesoria funkcjonalne

6825482
6814024

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top