Produkt BL20-E-GW-EN
Uniwersalny interfejs Ethernet
Nr zamówieniowy: 6827329- Stopień ochrony IP20
- 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
- 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, błędy grupowe i sieciowe
- Wieloprotokołowa brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 a ethernetowymi protokołami Modbus TCP, EtherNet/IP™ i PROFINET (od VN 03-00)
- PROFINET wspiera szybki start (FSU)
- EtherNet/IP™ wspiera QuickConnect (QC)
- Zintegrowany switch 10/100 Mbps
- Dwa męskie złącza RJ45 do podłączenia sieci
- Zaciski do podłączenia zasilania

Dane ogólne
EAN | 4047101203530 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 159 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Typ urządzenia | Gateway |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 476 KB |
English | 473 KB |
French | 474 KB |
Spanish | 475 KB |
Czech | 476 KB |
Dutch | 473 KB |
Romanian | 474 KB |
Russian | 315 KB |
Polish | 476 KB |
Chinese | 531 KB |
Turkish | 476 KB |
Certyfikat
FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |