Produkt BL67-GW-EN
gateway systemu zdalnych I/O BL67
uniwersalny interfejs ethernetowy
Nr zamówieniowy: 6827214- 3 dziesiętne potencjometry obrotowe
- Stopień ochrony IP67
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
- Wieloprotokołowy interfejs pomiędzy systemem BL67 a ethernetowymi protokołami Modbus TCP, EtherNet/IP i PROFINET
- PROFINET wspiera szybki start (FSU)
- Protokół EtherNet/IP obsługuje QuickConnect (QC)
- Zintegrowany switch 10/100 Mbps
- Dwa żeńskie złącza M12, 4-pinowe, kodowanie D, podłączenie sieci (od VN 03-00)
- Złącze męskie 7/8", 5-pinowe, podłączenie zasilania

Dane ogólne
| EAN | 4047101109382 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- Interfejs komunikacyjny, pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 362 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 480 KB |
| English | 479 KB |
| French | 480 KB |
| Spanish | 481 KB |
| Czech | 481 KB |
| Dutch | 479 KB |
| Romanian | 480 KB |
| Russian | 267 KB |
| Polish | 481 KB |
| Chinese | 543 KB |
| Turkish | 481 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
| Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
| Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
Rozkładówka produktu
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKM52-2-RSM52
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. +PE — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914150 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |