Produkt TBIL-M1-16DXP
Hub I/O do podłączania sygnałów cyfrowych do urządzenia nadrzędnego (master) IO-Link
16 uniwersalnych kanałów dwustanowych PNP
Nr zamówieniowy: 6814102- IO-Link V1.1 klasa A
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- ATEX strefa 2/22
- CCC-Ex
- 2 uniwersalne kanały cyfrowe na gniazdo
- Zestawy danych I&M obsługują instalację i konserwację
- Diagnostyka IO-Link zwarcia w obwodzie i napięcia zasilania

Dane ogólne
| EAN | 4047101341829 | 
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia) | 
| Numer taryfy celnej | 85176200000 | 
| Kraj pochodzenia | MX | 
| Waga | 284 g | 
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | IO-Link | 
| Signal type | Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe | 
| Technika połączeniowa | M12 | 
| Typ urządzenia | I/O hub, Moduły I/O, kompaktowa stacja | 
| Temperatura pracy | -40…+70 °C | 
| Stopień ochrony | IP67/IP69K | 
| Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC | 
Data Sheets
| German | 460 KB | 
| English | 458 KB | 
| French | 459 KB | 
| Spanish | 460 KB | 
| Czech | 459 KB | 
| Dutch | 459 KB | 
| Romanian | 459 KB | 
| Russian | 321 KB | 
| Polish | 461 KB | 
| Chinese | 532 KB | 
| Turkish | 460 KB | 
Certyfikat
Deklaracja producenta
| Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB | 
| EU and UK Declaration of Conformity According to ATEX | 120 KB | 
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Katalog ogólny
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|   | TB-SG-L Obudowa ochronna do kompaktowych modułów wejścia/wyjścia TBEN-L i TBIL-M przeznaczonych do zastosowań w strefie ATEX 2/22 | 100014865 | 
Akcesoria funkcjonalne
|   | TBEN-S2-4IOL Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A | 6814024 | 
Akcesoria podłączeniowe — I/O
|   | RKC4T-2-RSC4T/TXL Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625604 | 
|   | RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625608 | 
|   | WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625640 | 
|   | RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625612 | 
|   | WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625644 | 
|   | VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL 2-portowe systemy połączeniowe — trójnik Y z kablem, złącze męskie M12, proste, 4-styk. — 2 × złącze żeńskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1 m, materiał powłoki: PUR, czarny | 6628112 | 
|   | WKC4T-2-RSC4T/TXL Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625636 | 
|   | RK 4.4T-2-RS 4.4T Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., złącze męskie M12, proste, 4-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com | U2445 | 
|   | RK 4.5T-2-RS 4.5T Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., złącze męskie M12, proste, 5-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com | U2187-1 | 
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|   | RKC4T-2-RSC4T/TXL Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus | 6625604 |