Produkt BLCEN-6M12LT-2RFID-S-8XSG-P
Wieloprotokołowa stacja sieciowa BL compact dla przemysłowego Ethernet
Interface for Connection of 2 BL ident® Read/Write Heads (HF/UHF) and 8 Configurable Digital PNP Channels
Nr zamówieniowy: 6811454- Kompaktowe, sieciowe moduły I/O On-Machine™
- Urządzenie podrzędne EtherNet/IP™, Modbus® TCP lub PROFINET®
- Zintegrowany switch ethernetowy
- Obsługa prędkości transmisji 10 Mbps / 100 Mbps
- Dwa męskie złącza M12, 4-pinowe, kodowanie D, do podłączenia sieci
- 2 przełączniki obrotowe adresu węzła sieciowego
- IP 69K
- M12 I/O ports
- LEDs indicating status and diagnostics
- Electronics galvanically isolated from the field level via optocouplers
- 8 digital PNP channels, 24 VDC
- Max. 0.5 A per channel
- Adjustable filter times (input delay)
- Input inverting possible
- Simple RFID interface
- Connection of 2 BL ident read/write heads
- Max. cable length 50 m

Dane ogólne
EAN | 4047101323597 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- Interfejs komunikacyjny, pasywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 644 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69K |
Data Sheets
German | 563 KB |
English | 561 KB |
French | 563 KB |
Spanish | 566 KB |
Czech | 564 KB |
Dutch | 562 KB |
Romanian | 562 KB |
Russian | 405 KB |
Polish | 565 KB |
Chinese | 641 KB |
Turkish | 564 KB |
Instrukcja
ARGEE Programing Manual | 7046 KB |
Uruchomienie w EtherNet/IP™ | 3442 KB |
Uruchomienie w Modbus TCP | 13889 KB |
Uruchomienie w PROFINET | 3706 KB |
Instrukcja konfiguracji
Katalog ogólny
Oprogramowanie do programowania
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Plik CAD STP
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |