Produkt  BI5-EM18D-VP6X/S120

Czujnik indukcyjny

odporność na ciężkie warunki środowiskowe i temperaturę do 120°C

Nr zamówieniowy: 4614900
    • gwintowany cylinder M18x1
    • stal nierdzewna 1.4571
    • pierścień uszczelniający z Viton'u
    • Stopień ochrony IP68/IP69K
    • Temperatura pracy do +120 °C
    • Czoło pokryte PTFE
    • Odporność na zmienne warunki środowiskowe
    • odporność na chłodziwa, smary oraz oleje stosowane przy obróbce
    • Dedykowane do aplikacji przemysłu spożywczego
    • 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • komplementarne wyjście PNP
    • przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101170641
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 140 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Znamionowy zakres detekcji 5 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania 0.10 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura pracy -25…+120 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K
Cechy szczególne Do mycia

Akcesoria montażowe

6945004
6945102

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top