Produkt  BI3U-EM08-AP6X-V1131

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 4602413
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M8x1
    • Stal nierdzewna 1.4427 SO
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Klasa ochrony IP68
    • Odporność na pola magnetyczne
    • Duży zakres detekcji
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • wyjście PNP NO
    • złącze M8 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101301564
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 14 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M8 x 1
Znamionowy zakres detekcji 3 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 1.0 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M8 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4427 SO
Temperatura pracy 0…+60 °C
Stopień ochrony IP68
Cechy szczególne uprox3, Odporność na pola magnetyczne, Factor 1

Akcesoria montażowe

6947210
6945008
6901322

Podłączenie

6625385

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top