Produkt  NI4-DSU26TC-2ADZ30X2

Czujnik indukcyjny

czujnik podwójny dla napędów obrotowych

Nr zamówieniowy: 4290004
    • obudowa prostopadłościenna typu DSU26
    • tworzywo sztuczne PP-GF30-VO
    • dwa wyjścia monitorujące pozycję elementu obrotowego
    • do montażu na wszystkich standardowych elementach wykonawczych
    • 4-przewodowy, AC, 20…250 V AC
    • 4-przewodowy, DC, 10…300 V DC
    • 2 styki zwierne
    • Komora zacisku
#

Dane ogólne

EAN 4047101094503
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 164 g

Dane techniczne

Wykonanie czujnik podwójny dla napędów obrotowych
Wymiary konstrukcji 68 x 60 x 35.4 mm, DSU26
Znamionowy zakres detekcji 4 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania 20…250 V AC / 10…300 V DC
Funkcja wyjścia 2 × styk NO, 2-przewodowy
Częstotliwość przełączania 0.020 kHz
Połączenie elektryczne Komora zacisku
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP-GF30, Żółte
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

6900224
100002102
100002103

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top