Produkt  BTS-DSC26-EB3

Akcesoria montażowe

Element montażowy (krążek)

Nr zamówieniowy: 6900224
    • Tłumiona pozycja końcowa
    • Wyświetlanie odwracalne o 90°
    • Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 130 mm
    • Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 30 mm/Ø: maks 85 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101007503
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 97 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Napęd (krążek)
Do użytku z Czujniki podwójne
Wymiary konstrukcji 50 mm
Średnica obudowy Ø  102 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA6

Select Country

Turck worldwide

to top