Produkt BTS-DSC26-UR10
Akcesoria montażowe
Element dystansowy do napędu (krążka)
Nr zamówieniowy: 100002103- Do elementu montażowego (krążka) BTS-DSC26-EB20
- Akcesorium umożliwia zamontowanie krążka na trzpieniu, na wysokości 20 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101457735 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 13 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Element dystansowy |
| Do użytku z | Czujniki podwójne |
| Wymiary konstrukcji | 13.7 mm |
| Średnica obudowy | Ø 37.5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6, Czarny |