Produkt K50APT2YRWF2Q
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
czujnik położenia
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 3806903Alternatywny numer zamówieniowy : 806903
- Klasa ochrony IP67/IP69K
- złącze męskie M12 × 1
- Kolory: żółty (COL 1), czerwony (COL 2), biały (COL 3)
- Wyjście dwustanowe PNP, NO
- Czujnik pojemnościowy drugiej generacji
- Duża odporność na fałszywe wyzwolenie spowodowane rozpryskami, detergentami, olejami i innymi zanieczyszczeniami

Dane ogólne
EAN | 662488053567 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 138 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przycisk optyczny |
Rodzaj światła | żółty, czerwony, biały |
Liczba kolorów/segmentów | 3 |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69 |