Produkt  LE250KC1QP

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik laserowy odbiciowy (triangulacja)

Z wyjściem dwustanowym i IO-Link

Nr zamówieniowy: 3097768

Alternatywny numer zamówieniowy : 97768

    • Wyświetlacz 2-wierszowy 8-segmentowy
    • Przewód PVC 150 mm z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
    • Zakres detekcji: 100…400 mm
    • Laser klasy 1, czerwony, 650 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
    • Rozdzielczość dla zakresu 100 – 250 mm: < 0,02 mm
    • Rozdzielczość dla zakresu 250 – 400 mm: < 0,2 mm
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link
    • Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja za pomocą IO-Link
#

Podłączenie

6625016
6625028
6626361
6626364

Akcesoria funkcjonalne

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top