Produkt  QS18EP6XLPCQ8

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik refleksyjny z polaryzacją wiązki w celu wykrywania przezroczystych obiektów

Nr zamówieniowy: 3097634

Alternatywny numer zamówieniowy : 97634

    • 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Koncentryczny układ optyczny
    • Nastawa czułości za pomocą przycisku uczącego
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • Dwustanowe wyjście PNP
    • Zadziałanie "jasno"/"ciemno"
#

Dane ogólne

EAN 662488976347
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 43 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik retrorefleksyjny
Tryb pracy Polaryzacja (współosiowa)
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 31 x 15 x 35 mm, QS18
Zasięg 50…3000 mm
Rodzaj światła polaryzowany czerwony
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Detekcja obiektów przezroczystych, zachowanie/odrzucenie

Akcesoria montażowe

3033200
3012558
3069721
3052519

Podłączenie

6625013
6625025

Akcesoria funkcjonalne

3058979

Select Country

Turck worldwide

to top