Produkt  QT50R-EU-AF2Q

Radarowe

Z wyjściami dwustanowymi

Nr zamówieniowy: 3096352

Alternatywny numer zamówieniowy : 96352

    • Męskie złącze M12 × 1, 5-stykowe
    • Stopień ochrony IP67
    • Radar FMCW (fala ciągła z modulowaną częstotliwością) wykrywa obiekty stacjonarne i ruchome
    • Zatwierdzony do użytku w Europie (łącznie z Wielką Brytanią), Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Chinach
    • Maks. zasięg 24 m
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
    • Napięcie zasilania 12…30 V DC
    • 2 wyjścia dwustanowe PNP/NPN
#

Dane ogólne

EAN 662488963521
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 85261000900
Kraj pochodzenia US
Waga 333 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50
Zasięg 2000…24000 mm
Zakres częstotliwości 24,05 - 24,25 GHz
Kąt wiązki 90° × 76°
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego NO/NZ programowalne
Funkcja wyjścia PNP/NPN
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Czarny
Temperatura pracy -40…+65 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3052521
3027162
3032723

Podłączenie

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top