Produkt  Q20PLPQ

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik retrorefleksyjny z polaryzacją wiązki

Nr zamówieniowy: 3078213

Alternatywny numer zamówieniowy : 78213

    • Przewód PVC 150 mm z 4-pinowym złączem męskim M8 x 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • Wyjście dwustanowe PNP, komplementarne
#

Dane ogólne

EAN 662488782139
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 22.68 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik retrorefleksyjny
Tryb pracy Spolaryzowane
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 20 x 12 x 32 mm, Q20
Zasięg 30…4000 mm
Rodzaj światła polaryzowany czerwony
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk przełączny, PNP
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M8 × 1
Długość kabla 0.150  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Temperatura pracy -20…+60 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3079040

Podłączenie

6625067
6625061

Akcesoria funkcjonalne

3058979

Select Country

Turck worldwide

to top