Produkt QS18EP6FPQ8
Czujnik fotoelektryczny
Czujnik fotoelektryczny do światłowodów z tworzywa sztucznego
Nr zamówieniowy: 3075733Alternatywny numer zamówieniowy : 75733
- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Dwustanowe wyjście PNP
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

Dane ogólne
EAN | 662488757335 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270905 -/- Czujnik światłowodowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 45.36 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | bezkontaktowo, kontakt z medium |
Medium | liquids, Towary masowe |
Measuring principle | Optical |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB18A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm |
3033200 |
![]() |
SMBQS18A
Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu 18 mm |
3069721 |
![]() |
SMBQS18AF
Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu 18 mm |
3067467 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
PBT46U
Czujnik światłowodowy dla światłowodów z tworzywa sztucznego, tryb pracy: Odbiciowy, gwintowane zakończenie M3 x 0,75 mm, złącze rozbieralne bez zakończeń, otulina polietylenowa, temperatura otoczenia -30°C…+70°C |
3025967 |
![]() |
PIT46U
Czujnik światłowodowy dla światłowodów z tworzywa sztucznego, tryb pracy: Przeciwsobny, gwintowane zakończenie M3 x 0,5 mm, złącze rozbieralne bez zakończeń, otulina polietylenowa, temperatura otoczenia -30°C…+70°C |
3026034 |