Produkt PBT46U
światłowód z tworzywa sztucznego
światłowód podwójny
Nr zamówieniowy: 3025967Alternatywny numer zamówieniowy : 25967
- Praca w trybie odbiciowym/przeciwsobnym
- Otulina polietylenowa, elastyczna
- Temperatura pracy: -30…+70 °C
- Przewód, prosty, specjalny
- Zakończenie sondy, gwint M6 x 0,75
- Średnica rdzenia światłowodu 1,0 mm
- Światłowód, długość całkowita: ± 1829 mm

Dane ogólne
EAN | 662488259679 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85447000900 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 54.43 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Włókno plastikowe |
Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
Wymiary konstrukcji | 1828 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PE, Czarny |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |