Produkt QS18VP6FQ8
Czujnik fotoelektryczny
Czujnik fotoelektryczny do światłowodów ze szkła
Nr zamówieniowy: 3071778Alternatywny numer zamówieniowy : 71778
- Męskie złącze M12 x 1, 4-pinowe
- Stopień ochrony IP67
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP, komplementarne

Dane ogólne
EAN | 662488717780 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270905 -/- Czujnik światłowodowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 24 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | bezkontaktowo, kontakt z medium |
Medium | liquids, Towary masowe |
Measuring principle | Optical |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB18A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Uchwyt montażowy, materiał VA 1.4401, dla gwintu M10 x 1,5, długość gwintu 18 mm |
3012558 |
![]() |
SMBQS18A
Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu 18 mm |
3069721 |
![]() |
SMB18SF
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 18 mm, obrotowy |
3052519 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
BT23S
Światłowód szklany, tryb pracy: Tryb dyfuzyjny, zakończenie gwintowane (mosiądz), średnica rdzenia 3,2 mm, elastyczna otulina ze stali nierdzewnej, temperatura otoczenia -140°C …+250°C |
3017276 |
![]() |
IT23S
Światłowód szklany, tryb pracy: Tryb przeciwsobny, zakończenie gwintowane (mosiądz), średnica rdzenia 3,2 mm, elastyczna otulina ze stali nierdzewnej, temperatura otoczenia -140°C …+250°C |
3017355 |