Produkt  BT23S

Glass Fiber

Bifurcated Fiber

Nr zamówieniowy: 3017276

Alternatywny numer zamówieniowy : 17276

    • Tryb pracy: Odbiciowy / refleksyjny
    • Otulina ze stali nierdzewnej, elastyczna
    • Temperatura pracy otuliny światłowodowej: -140°C…+249 °C
    • Tuleja końcowa czujnika: Mosiądz, gwintowana 5/16"-24
    • Temperatura robocza końcówki światłowodowej: -140°C…+249 °C
    • Średnica wiązki światłowodu: 3,2 mm
    • Światłowód, długość całkowita: ± 914 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488172763
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27061090 -/- Światłowody (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 90011090900
Kraj pochodzenia US
Waga 133.36 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Włókno szklane
Do użytku z Czujniki fotoelektryczne
Wymiary konstrukcji 914 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Temperatura pracy -140…+249 °C

Select Country

Turck worldwide

to top