Produkt  Q45ULIU64ACR W/30

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Z wyjściem analogowym

Nr zamówieniowy: 3047552

Alternatywny numer zamówieniowy : 47552

    • Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą przycisku teach lub zdalnie
    • Ustawialny czas odpowiedzi
    • Wyjście analogowe prądowe lub napięciowe
    • Funkcja teach
    • Konwertowalna charakterystyka wyjścia
    • Kąt rozwarcia wiązki 15 °
    • Strefa martwa: 10 cm
    • Zakres detekcji: 140 cm
#

Dane ogólne

EAN 662488475529
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 793 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 60.5 x 44.5 x 87.6 mm, Q45
Kierunek promieniowania prosty
Zasięg 100…1400 mm
Napięcie zasilania 12…24 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 9.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Detekcja obiektów przezroczystych

Akcesoria montażowe

3032723
3027162
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top