Produkt SM312CQD
Czujnik fotoelektryczny
czujnik zbieżny
Nr zamówieniowy: 3029184Alternatywny numer zamówieniowy : 29184
- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
- Wskaźnik wyrównania
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe, bipolarne
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

Dane ogólne
EAN | 662488291846 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270903 -/- Czujnik odbiciowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 62 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Tryb pracy | Zbieżny |
Wykonanie | Prostokątny z gwintem |
Wymiary konstrukcji | 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
Zasięg | 16 mm |
Focal distance | 16 mm |
Rodzaj światła | IR |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Żółte |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB18A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Uchwyt montażowy, materiał VA 1.4401, dla gwintu M10 x 1,5, długość gwintu 18 mm |
3012558 |
![]() |
SMB18SF
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 18 mm, obrotowy |
3052519 |
![]() |
SMB312B
Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla serii MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
![]() |
SMB3018SC
Uchwyt montażowy, czarne PTB, dla czujników z gwintem 18 mm |
3053952 |