Produkt SMB3018SC
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3053952Alternatywny numer zamówieniowy : 53952
- Uchwyt montażowy
- Tworzywo sztuczne, czarne
- Dla gwintu 18 mm

Dane ogólne
EAN | 662488539528 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 77.11 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
Wymiary konstrukcji | 66.5 × 58.7 × 29 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliester |