Produkt QT50R-EU-AFH
Radarowe
Z wyjściem dwustanowym
Nr zamówieniowy: 3025366Alternatywny numer zamówieniowy : 25366
- Przewód, 2 m
- Stopień ochrony IP67
- Radar FMCW (fala ciągła z modulowaną częstotliwością) wykrywa obiekty stacjonarne i ruchome
- Zatwierdzony do użytku w Europie (łącznie z Wielką Brytanią), Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Chinach
- Maks. zasięg 24 m
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Napięcie zasilania 12…30 V DC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN

Dane ogólne
EAN | 662488253660 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85261000900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 463 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 46.1 x 74.1 x 88.8 mm, QT50 |
Zasięg | 2000…24000 mm |
Zakres częstotliwości | 24,05 - 24,25 GHz |
Kąt wiązki | 90° × 76° |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | NO/NZ programowalne |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Czarny |
Temperatura pracy | -40…+65 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
![]() |
SMB30MM
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, szerokie otwory dla dokładnego wyrównania |
3027162 |
![]() |
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |