Produkt  K50APTGRC

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)

czujnik położenia

przycisk pojemnościowy

Nr zamówieniowy: 3024989

Alternatywny numer zamówieniowy : 24989

    • Stopień ochrony IP67
    • Przewód 2 m
    • Zielone oświetlenie robocze
    • Błędne pobranie: -
    • Sygnalizacja aktywacji: czerwony
    • Napięcie zasilania 12…30 VDC
    • wyjście dwustanowe pnp
    • Styk NO
#

Dane ogólne

EAN 662488249892
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 226.8 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk optyczny
Rodzaj światła zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów 2
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top