Produkt  QS30LLPQ

Czujnik fotoelektryczny

czujnik refleksyjny z polaryzacją wiązki

Nr zamówieniowy: 3002994

Alternatywny numer zamówieniowy : 02994

    • 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Kompaktowe wykonanie
    • Kształt prostopadłościenny
    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • W zestawie lusterko BRT-36X40BM
    • W zestawie samoprzylepna taśma refleksyjna BRT-THVG-2X2
    • Wzmocnienie, maks. ustawienia dla dużego zakresu
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • Wyjście dwustanowe, bipolarne
    • Zadziałanie "jasno"/"ciemno"
#

Dane ogólne

EAN 662488029944
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 145.15 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik retrorefleksyjny
Tryb pracy Spolaryzowane
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 35 x 22 x 57 mm, QS30
Zasięg 200…18000 mm
Rodzaj światła polaryzowany czerwony
Klasa lasera  1
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP/NPN
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Żółte
Temperatura pracy -10…+50 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Laser, Przycisk, Wejście uczące

Akcesoria montażowe

3032723
3027162
3052521

Podłączenie

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top