Produkt BCF10-S30-VP4X-H1141
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 2506117- Obudowa cylindryczna gwintowana M30 × 1,5
- Tworzywo sztuczne, PA12‐GF30
- Płynna regulacja za pomocą potencjometru
- Zwiększona ochrona EMI (nawet w przypadku urządzeń dużej częstotliwości)
- Dedykowany dla medium o wysokiej lepkości
- 4-żyłowy DC, 10…65 V DC
- Styk przełączny, wyjście PNP
- Złącze męskie M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101089677 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 85365080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 69 g |
Dane techniczne
Funkcja | Do mediów o wysokiej lepkości |
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M30 x 1.5 |
Znamionowy zakres detekcji | 10 mm |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30, PEI |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL |
Data Sheets
German | 420 KB |
English | 419 KB |
French | 420 KB |
Spanish | 420 KB |
Czech | 420 KB |
Dutch | 420 KB |
Romanian | 420 KB |
Russian | 559 KB |
Polish | 421 KB |
Chinese | 488 KB |
Turkish | 319 KB |
Certyfikat/deklaracja
CCC — 2003010305073376_78 | 3001 KB |
UL — E210608 | 162 KB |
Deklaracja zgodności UE | 117 KB |
UKCA | 115 KB |
EAC | 286 KB |
Plik CAD
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
![]() |
MAP-M30
adapter montażowy; materiał: polipropylen; możliwość wymiany czujnika przy pełnym zbiorniku (adapter pozostaje w zbiorniku podczas wymiany czujnika) |
6950013 |
![]() |
BST-30B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947216 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625624 |
![]() |
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, kątowe, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625656 |