Produkt BC10-S30-Y1X
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 20100- Obudowa cylindryczna gwintowana M30 × 1,5
- Tworzywo sztuczne, PA12‐GF30
- Płynna regulacja za pomocą potencjometru
- DC, 2 żyły, znam. 8,2 VDC
- Wyjście zgodne z EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Połączenie kablowe
- Kategoria ATEX II 2 G, strefa Ex 1
- Kategoria ATEX II 1 D, strefa Ex 20
- SIL 2 (tryb niskiego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL c zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją HFT0
- SIL 3 (tryb pełnego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL e zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją nadmiarową HFT1

Dane ogólne
EAN | 4047101088038 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 146 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M30 x 1.5 |
Znamionowy zakres detekcji | 15 mm |
Napięcie zasilania | Nom. 8.2 V DC |
Funkcja wyjścia | NAMUR |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30, PEI |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Akcesoria montażowe
![]() |
MAP-M30
adapter montażowy; materiał: polipropylen; możliwość wymiany czujnika przy pełnym zbiorniku (adapter pozostaje w zbiorniku podczas wymiany czujnika) |
6950013 |
![]() |
BST-30B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947216 |