Produkt NI40U-CP40-AP6X2
Czujnik indukcyjny
z rozszerzonym zakresem detekcji
Nr zamówieniowy: 1623600- prostopadłościenny, wysokość 40 mm
- możliwość ustawienia do 9 pozycji powierzchni aktywnej
- tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
- narożne diody LED o wysokim stopniu jasności
- optymalna widoczność wskaźników stanu zasilania i przełączania w każdej pozycji montażowej
- Współczynnik 1 dla wszystkich metali
- Zwiększona odległość przełączania
- Klasa ochrony IP68
- Duży zasięg
- Odporność na pola magnetyczne
- Rozszerzony zakres temperatur
- wysoka częstotliwość przełączania
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- wyjście PNP NO
- terminal zaciskowy

Dane ogólne
EAN | 4047101078930 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 203 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
Znamionowy zakres detekcji | 40 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Częstotliwość przełączania | 0.250 kHz |
Połączenie elektryczne | Komora zacisku |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Czarny |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Cechy szczególne | uprox+, Sn +, Factor 1 |
Akcesoria montażowe
![]() |
JS025/037
Szyna montażowa dla obudów prostopadłościennych CK/CP40; materiał: VA 1.4301 |
69429 |
![]() |
BSS-CP40
Obejma montażowa do obudów prostokątnych 40 x 40 mm; materiał: Polipropylen |
6901318 |