Produkt BSS-CP40
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 6901318- Obejmy montażowej do czujników 40 x 40 mm
- Tworzywo sztuczne, polipropylen

Dane ogólne
EAN | 4047101246452 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 68 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki prostokątne, Głowice odczytująco-zapisujące |
Wymiary konstrukcji | 30 × 69.5 × 57 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP, Zielony |
Akcesoria montażowe
![]() |
BSS-SPV5
Płytka do spawania do obejm montażowych BSS |
6901324 |
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Nakrętka na szynę DIN do zacisków montażowych BSS i BSM, do montażu na szynach DIN |
6901323 |