Produkt JS025/037
Akcesoria montażowe
Pręt regulacyjny
Nr zamówieniowy: 69429- Listwa regulacyjna do czujników typu CP40
- Stal nierdzewna: VA 1.4301

Dane ogólne
EAN | 4047101113112 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 73269098900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 63 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
Do użytku z | Czujniki prostokątne, Głowice odczytująco-zapisujące |
Wymiary konstrukcji | 100 × 40 × 5 mm |
Materiał obudowy | Metal, 1.4301 (AISI 304) |