Produkt  RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181

Enkoder bezkontaktowy w obudowie ze stali nierdzewnej

Przyrostowy: 1 … 5000 ppr

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1590912
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Powierzchnia aktywna, tworzywa sztuczne PA12-GF30
    • Obudowa, stal nierdzewna V4A (1.4404)
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • 1024 impulsów na obrót (ust. fabryczne)
    • 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096, parametryzacja za pomocą funkcji Easy-Teach
    • Wolna parametryzacja liczby impulsów w zakresie od 1 do 5000 przy pomocy PACTware
    • Pozycja zero ustawiana za pomocą funkcji Easy Teach
    • Funkcja ochrony przed przeciążeniem, pozycja kątowa absolutna wyjścia inkrementalnego ustawiana za pomocą impulsu na linii Easy Teach.
    • 10…30 VDC
    • 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Push-pull A, B, Z, A (odwr.), B (odwr.)
#

Dane ogólne

EAN 4047101313932
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 379 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Przyrostowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny 1024  ppr
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Push-Pull/HTL
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1590966
1590965
1593019
1593020
1593023
1590979

Podłączenie

6934668
6625142
6625003

Akcesoria funkcjonalne

6825482
6967117

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top