Produkt  SP1-EQR24

Akcesoria

Ekran

Do enkoderów RI-QR24

Nr zamówieniowy: 1590979
    • Średnica: 74 mm
    • Materiał: V4A (1.4404)
#

Dane ogólne

EAN 4047101419283
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 69 g

Dane techniczne

Do użytku z Enkodery
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)

Select Country

Turck worldwide

to top