Produkt  RI360P0-EQR24M0-HESG25X3-H1181

Enkoder bezkontaktowy w obudowie ze stali nierdzewnej

SSI

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1590911
    • Wytrzymała, kompaktowa obudowa
    • Powierzchnia aktywna, tworzywa sztuczne PA12-GF30
    • Obudowa, stal nierdzewna V4A (1.4404)
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • wyjście SSI
    • 25 bitów, kodowanie Gray'a
    • Częstotliwość cyklu zegara SSI: 62,5 KHz … 1 MHz
    • Parametryzacja trybu jedno- lub wieloobrotowego, długości ramki danych i nastawy kodowania bitowego wykonuje się za pomocą oprogramowania PACTware
    • Ustawienia fabryczne: Tryb jednoobrotowy Bit 0 … Bit 15, tryb wieloobrotowy Bit 16 … Bit 21, status Bit 22 … Bit 24
    • Punkt zerowy, tryb pracy synch./asynch. ustawiane za pomocą funkcji Easy Teach
    • Kompatybilne z wszystkimi standardowymi masterami SSI
    • W trybie synchronicznym, fluktuacja < 5 µs wymagana po stronie nadrzędnej
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • 15…30 VDC
    • 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101313925
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 375 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny wieloobrotowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Protokół komunikacyjny SSi
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1590966
1590965
1593019
1593020
1593023
1590979

Podłączenie

6625142
6625003

Akcesoria funkcjonalne

6967117
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top