Produkt  RI360P0-QR24M0-HESG25X3-H1181

Enkoder bezkontaktowy

SSI

Seria Premium

Nr zamówieniowy: 1590905
    • Wytrzymała, zwarta obudowa
    • Różne możliwości montażu
    • Wskazanie stanu za pomocą diody LED
    • W zestawie brak elementu pozycjonującego i pierścienia aluminiowego
    • wyjście SSI
    • 25 bitów, kodowanie Gray'a
    • Częstotliwość cyklu zegara SSI: 62,5 KHz … 1 MHz
    • Parametryzacja trybu jedno- lub wieloobrotowego, długości ramki danych i nastawy kodowania bitowego wykonuje się za pomocą oprogramowania PACTware
    • Ustawienia fabryczne: Tryb jednoobrotowy Bit 0 … Bit 15, tryb wieloobrotowy Bit 16 … Bit 21, status Bit 22 … Bit 24
    • Punkt zerowy, tryb pracy synch./asynch. ustawiane za pomocą funkcji Easy Teach
    • Kompatybilne z wszystkimi standardowymi masterami SSI
    • W trybie synchronicznym, fluktuacja < 5 µs wymagana po stronie nadrzędnej
    • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
    • 15…30 VDC
    • 8-pinowe złącze męskie M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101544718
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 340 g

Dane techniczne

Linia enkodera Premium-Line
Technologia Contactless
Typ wyjścia Absolutny wieloobrotowy
Shaft Type Hollow shaft
Średnica ośki D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wymiary konstrukcji 81 × 78 × 24 mm
Flange type Flange without mounting element
Zakres pomiarowy 0…360°
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Protokół komunikacyjny SSi
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+85 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K

Akcesoria montażowe

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Podłączenie

6625142
6625003

Akcesoria funkcjonalne

6967117
6825482

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top