Produkt  P1-RI-QR24

Akcesoria

Element pozycjonujący

Do enkoderów RI-QR24

Nr zamówieniowy: 1590921
    • Element pozycjonujący, dla wałków Ø 20 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101292206
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 90319000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 29 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Element pozycjonujący
Do użytku z Enkodery
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne

Akcesoria montażowe

1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927

Akcesoria funkcjonalne

1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top