Produkt LTX5000M-F10-LI0-X3-H1151
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
Analogowe
Nr zamówieniowy: 1540327- Przeznaczone dla cylindrów hydraulicznych
- Czujnik jest odporny na ciśnienie do 340 bar (ciągłe), 680 bar (chwilowe)
- Odporność na wstrząsy do 100g
- Wskazanie stanu za pomocą trójkolorowej diody LED
- Rozdzielczość 16 bitów
- ustawiany zakres pomiarowy
- Temperatura pracy bagnetu -40°C…+105°C
- Temperatura pracy elektroniki -40°C…+85°C
- Klasa ochrony IP68
- Zasilanie 7…30 V DC
- Wyjście analogowe 4–20 mA
- złącze męskie M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101405880 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270703 -/- Magnetostrykcyjny czujnik przemieszczenia liniowego |
Numer taryfy celnej | 90318020000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | kontakt z medium |
Medium | liquids |
Measuring principle | Magnetostrykcyjne |
Zakres pomiarowy | 5000 mm |
Napięcie zasilania | 7…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Metal, AL |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Akcesoria montażowe
![]() |
CM-R10
Standardowy element pozycjonujący przeznaczony do montażu w siłownikach hydraulicznych |
6900416 |
![]() |
STM-AL-R10
Standardowy element pozycjonujący z 4 otworami, materiał: Aluminium |
6900409 |
![]() |
LSPM-AL-R10
Pierścieniowy element pozycjonujący z nacięciem; można go stosować do montażu zewnętrznego przy użyciu wspornika montażowego RB-R10, materiał: Aluminium |
6900414 |
![]() |
EF-R10
Pływakowy element pozycjonujący, ciężar właściwy 0,62 kg/m³, odpowiedni do montażu zewnętrznego w celu monitorowania poziomu, materiał: stal nierdzewna |
6900417 |
![]() |
STS-R10
Standardowy element dystansowy wykonany z metalu nieżelaznego do oddzielania elementu pozycjonującego od podstawy tłoczyska hydraulicznego |
6900411 |
![]() |
MB-R10
Wspornik montażowy do głowicy czujnika oraz pręta, przeznaczony do montażu zewnętrznego |
6900419 |
![]() |
RB-R10
Wspornik montażowy do pręta, do montażu zewnętrznego |
6900420 |
![]() |
MMB-R10
Wspornik montażowy do elementu pozycjonującego, do montażu zewnętrznego |
6900004 |
![]() |
RP-Q21
Adapter uczący służący do ustawienia zakresu pomiarowego |
6900005 |