Produkt  EF-R10

Akcesoria

Pływakowy element pozycjonujący

Do czujników przemieszczenia liniowego LTX

Nr zamówieniowy: 6900417
    • Magnes pływakowy
    • Ciężar właściwy 0,62 kg/m³
    • Maks. ciśnienie spadkowe 125 PSI
    • Maks. ciśnienie robocze 100 PSI
    • Materiał: Stal nierdzewna
#

Dane ogólne

EAN 4047101189186
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 90319000000
Kraj pochodzenia US
Waga 44 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Element pozycjonujący
Do użytku z Czujniki przemieszczenia liniowego

Select Country

Turck worldwide

to top