Produkt RP-Q21
Akcesoria
Adapter uczący
Do czujników przemieszczenia liniowego LTX
Nr zamówieniowy: 6900005- Adapter uczący
- W celu zaprogramowania zakresu pomiarowego analogowego czujnika przemieszczenia liniowego serii LTX należy:

Dane ogólne
| EAN | 4047101406061 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 111 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Adapter uczenia |
| Do użytku z | Czujniki przemieszczenia liniowego |
| Wymiary konstrukcji | 82.6 × 34.8 × 20.8 mm |