Produkt  LTX1100M-F10-LI0-X3-H1151

Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego

Analogowe

Nr zamówieniowy: 1540303
    • Przeznaczone dla cylindrów hydraulicznych
    • Czujnik jest odporny na ciśnienie do 340 bar (ciągłe), 680 bar (chwilowe)
    • Odporność na wstrząsy do 100g
    • Wskazanie stanu za pomocą trójkolorowej diody LED
    • Rozdzielczość 16 bitów
    • ustawiany zakres pomiarowy
    • Temperatura pracy bagnetu -40°C…+105°C
    • Temperatura pracy elektroniki -40°C…+85°C
    • Klasa ochrony IP68
    • Zasilanie 7…30 V DC
    • Wyjście analogowe 4–20 mA
    • złącze męskie M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101405644
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270703 -/- Magnetostrykcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
Numer taryfy celnej 90318020000
Kraj pochodzenia US
Waga 3267 g

Dane techniczne

Sposób detekcji kontakt z medium
Medium liquids
Measuring principle Magnetostrykcyjne
Zakres pomiarowy 1100  mm
Napięcie zasilania 7…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiały (kontakt z mediami) Stal nierdzewna
Materiał obudowy Metal, AL
Temperatura pracy -40…+85 °C
Stopień ochrony IP68

Akcesoria montażowe

6900416
6900409
6900414
6900417
6900411
6900419
6900420
6900004
6900005

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top