Produkt  BI10-Q14-LIU-V1141

Czujnik indukcyjny

z wyjściem analogowym

Nr zamówieniowy: 1534603
    • prostopadłościenny, wysokość 14mm
    • górna powierzchnia aktywna
    • tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
    • 4-przewodowy, 15…30 VDC
    • wyjście analogowe
    • 0…10 V oraz 0…20 mA
    • złącze M8 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101071740
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270802 -/- Indukcyjny czujnik odległości
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 50 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 52 x 30 x 14 mm, Q14
Zakres pomiarowy 3…8 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 15…30 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
wyjście prądowe 0…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M8 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

6945006

Podłączenie

6625061

Akcesoria funkcjonalne

7540041

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top