Produkt BIM-INT-Y1X
Czujnik magneto-indukcyjny
dla cylindrów pneumatycznych
Nr zamówieniowy: 1056800- Kształt prostopadłościenny, wysokość 6 mm
- Tworzywo sztuczne, PP
- Czujnik magneto-indukcyjny
- DC, 2 żyły, znam. 8,2 VDC
- Wyjście zgodne z EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Połączenie kablowe
- ATEX: kategoria II 1 G, strefa Ex 0
- ATEX: kategoria II 1 D, strefa Ex 20
- SIL2 (tryb niskiego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL c zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją HFT0
- SIL3 (tryb pełnego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL e zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją nadmiarową HFT1

Dane ogólne
| EAN | 4047101145403 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 41 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 32 x 5 x 6 mm, INT |
| Obudowa cylindryczna | Tie-rod cylinder, Tie-rod cylinder, Dovetail cylinder, external groove |
| Napięcie zasilania | Nom. 8.2 V DC |
| Funkcja wyjścia | NAMUR |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Akcesoria montażowe
|
KLZ1-INT
Akcesoria przeznaczone do montażu czujników BIM-INT i BIM-UNT na cylindrach cięgnowych; średnica cylindra: 32…40 mm; materiał: aluminium; na zamówienie inne akcesoria montażowe dla cylindrów o różnych średnicach |
6970410 |
|
KLR1
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na okrągłych siłownikach za pomocą opasek napinających; materiał: Trogamid; opaski napinające należy zamawiać oddzielnie |
6970600 |
Akcesoria funkcjonalne
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Wzmacniacz separujący, 2-kanałowy; poziom SIL2 zgodnie z normą IEC 61508; wersja Ex; 2 wyjścia tranzystorowe; wejście dla sygnałów NAMUR; możliwość ZAŁ./WYŁ. kontroli zwarcia i przerwy w obwodzie; przełączana funkcja wyjścia NO/NZ; dublowanie sygnału; zdejmowalne terminale śrubowe; szerokość 12,5 mm; napięcie zasilania 24 V DC |
7580020 |