Produkt BL67-GW-EC-20
gateway systemu zdalnych I/O BL67
Interfejs dla EtherCAT
Nr zamówieniowy: 100042217- 3 dziesiętne potencjometry obrotowe
- Stopień ochrony IP67
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
- Brama między systemem BL67 i EtherCAT
- 10/100 Mb/s, Auto MDIX
- Dwa 4-stykowe złącza żeńskie z kodowaniem D M12 do podłączenia magistrali fieldbus (z VN 03-00)
- Jedno 5-stykowe złącze męskie 7/8″ do zasilania

Dane ogólne
EAN | 4047101605143 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- Interfejs komunikacyjny, pasywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 350 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | EtherCAT |
Typ urządzenia | Gateway |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
RKM52-2-RSM52
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. +PE — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914150 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |