Produkt  RKP56PLA-2/TXG

Kabel zasilający — M12 zasilanie

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 100038706
    • Złącze męskie M12, kodowanie L, proste, 5-stykowe (4+FE)
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: szary
    • Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące i smary
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na drgania i uderzenia
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu
    • Normy: CE, UKCA i RoHS
    • Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101594041
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 310 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków 4+FE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd 16 A
Średnica przewodu Ø  8 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Szary
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP65, IP67, IP68
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych

Podłączenie

100048170
100028587
100028591
100028579
100008140

Select Country

Turck worldwide

to top