Produkt  BC2-EM08-UP8X-V1131

Czujnik pojemnościowy

Nr zamówieniowy: 100021819
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M8 × 1
    • Obudowa ze stali nierdzewnej, sonda wykonana z PBT
    • Płynna regulacja za pomocą potencjometru
    • DC, 3 żyły, 18…30 V DC
    • Regulowany zestyk rozwierny (NC) / zwierny (NO)
    • Ustawiony fabrycznie zestyk NO
    • złącze 3-stykowe M8 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101529098
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 16 g

Dane techniczne

Funkcja Wykrywanie poziomu
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M8 x 1
Znamionowy zakres detekcji 2 mm
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Funkcja wyjścia NO/NC (wstępne ustawienia NO), PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M8 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

6625058
6625064
6625385
6625391
6625550
6625556
6627803
6628798
6627063

Select Country

Turck worldwide

to top