Produkt PS325-1D-02-2UPN8-H1141
Czujnik ciśnienia
Ciśnienie różnicowe: 0…1 bar
Nr zamówieniowy: 100017541- Wyświetlacz 4-cyfrowy, 2-kolorowy (czerwony/zielony), 12-segmentowy, z możliwością obracania o 180°
- Możliwość obrotu obudowy po podłączeniu połączenia procesowego
- Zakres ciśnienia 0…1 bar (różnicowe)
- 18…33 V DC
- Zestyk zwierny (NO) / rozwierny (NC), wyjście PNP/NPN, IO-Link
- Typ T
- Połączenie procesowe 1/4" z gwintem żeńskim NPT-18
- Urządzenie łączące, M12 × 1

Dane ogólne
| EAN | 4047101535044 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
| Numer taryfy celnej | 90262020000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 1082 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda) |
| Podłączenie procesowe | Gwint żeński 1/4″ NPT-18 |
| Typ ciśnienia | Ciśnienie różnicowe |
| Zakres ciśnienia [bar] | 0…1 bar |
| Zakres ciśnienia [psi] | 0…14.5 psi |
| Napięcie zasilania | 18…33 V DC |
| Wyjście elektryczne | 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Materiały (kontakt z mediami) | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM |
| Temperatura medium | -30…+80 °C |
| Temperatura pracy | -40…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
| Certyfikaty | CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |
Data Sheets
| German | 1018 KB |
| English | 1017 KB |
| French | 1018 KB |
| Spanish | 1018 KB |
| Czech | 1018 KB |
| Dutch | 1017 KB |
| Romanian | 1018 KB |
| Russian | 1025 KB |
| Polish | 1019 KB |
| Chinese | 1101 KB |
| Turkish | 1018 KB |
Certyfikat
Instrukcja
| Instrukcja obsługi czujników ciśnienia różnicowego PSD | 751 KB |
| IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
| PS325/326 — Parametry IO-Link | 395 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
Akcesoria funkcjonalne
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |