Produkt TP-206KK1-CF-H1141-L500
Wykrywanie temperatury
Sonda pomiarowa
Nr zamówieniowy: 100017082- Termopara zgodna z DIN EN 60584
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Możliwe połączenie z TS720, IM34 lub IME-TI
- Maks. temperatura złącza: 120 °C
- Technologia 2-przewodowa
- Podłączenie procesowe: Złączka zaciskowa
- Sonda zginana (min. promień zgięcia: 3 × średnica zewnętrzna)

Dane ogólne
| EAN | 4047101520972 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury |
| Numer taryfy celnej | 90251900900 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 85 g |
Dane techniczne
| Sposób detekcji | kontakt z medium |
| Wykonanie | Sonda temperaturowa |
| Zakres pomiarowy | -40…1100 °C |
| Głębokość zanurzenia L | 500 mm |
| Podłączenie procesowe | Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu |
| Wyjście elektryczne | Napięcie |
| Element pomiarowy | Typ K |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne, Inconel 600/nylon |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
|
CF-M-6-G1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/4” |
9910483 |
|
CF-M-6-N1/4-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/4” |
9910484 |
|
CF-M-6-M18-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu M18 × 1 |
9910525 |
|
CF-M-6-N1/2-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu NPT 1/2” |
9910529 |
|
CF-M-6-G1/2-A4
Złączka zaciskowa do bezpośredniego montażu czujników temperatury; średnica czujnika 6 mm; z męskim gwintem połączenia procesu G1/2” |
9910530 |
Podłączenie
|
RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198
Kabel termopary, typ K — kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 2-styk. — złącze męskie M12, proste, 2-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, zielony |
100033104 |
|
RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Kabel termopary, typ K — kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 2-styk. — złącze męskie M12, proste, 2-styk.; długość kabla: 5 m, materiał powłoki: TPE, zielony |
100033105 |
|
RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
Kabel termopary, typ K — kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 2-styk. — złącze męskie M12, proste, 2-styk.; długość kabla: 7 m, materiał powłoki: TPE, zielony |
100033107 |